登录
系统参考

在Schlichte的砂芯处理系统

系统解决方案 | 机械和设备工程 | 金属 | 铸造厂

3指定心抓手
GPD5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 3指定心抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
挑战

在一个施胶槽中采摘多达4个砂芯。旋转砂芯,使尺寸均匀分布,并将5个砂芯放在一排。

解决方案

砂芯在中央被拾起。4折的无尽旋转单元由两个电机驱动。展开过程中的旋转装置被整合在一起。

重点和技术数据
  • IP64
  • 气动
  • 驱动交流伺服电机
  • 摆动角度可调整
  • 弹簧夹紧力安全装置
技术数据
驱动方式PNEU
最大夹持力1020 [N]
夹持设计KRAFT
夹持安全装置FED
最大行程12 [mm]
IP 等级IP64
系统重量116 [kg]

请联系我们

个人资料
消息